Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R480163940

AVENTICS™ Vérins sans tige, Série CKP R480163940

QTÉ :

Product Description

CKP-DA-016-0300-TG-MM00S007LP000P0P0

Ø du piston
16 mm
Course
300 mm
Orifices
M7
Principe de fonctionnement
À double effet
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Guidage
Guidage à billes
Easy2Combine
Compatible avec kit de liaison
Force du piston
127 N
Pression
6,3 bar
Longueur d'amortissement
20 mm
Énergie d'amortissement
1.5 J
Amortissement
pneumatique
Amortissement
réglable
Vitesse maxi
2 m/s
Course maxi
1800 mm
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Poids
3.13 kg
Matériau couvercle
Aluminium

Caractéristiques

  • Longueur de course optimale dans une taille compacte
  • Capacité de charge élevée avec 2 guides linéaires sans jeu
  • Solution monobloc
  • Interface Easy-2-Combine
  • Flexibilité du réglage de la course

Documentation et schémas