Îlots de distribution AVENTICS™ série TC08

Product Description

L’îlot de distribution AVENTICS série TC08 constitue le choix idéal pour les applications nécessitant des distributeurs légers à haut débit dans un espace réduit. Avec des distributeurs à commande pneumatique ou électrique, l’îlot de distribution peut être étendu de manière modulaire jusqu’à 12 distributeurs. Il est possible de changer les distributeurs sans démonter le bloc de distributeurs.

B10

Caractéristiques

  • Qn = 600 l/min .. 800 l/min
  • Distributeurs à tiroir 2x3/2, 5/2, 5/3 avec boîtier en polyamide
  • Raccordement pneumatique G1/8, NPTF 1/8-27
  • Pression de service min./max. -0,9/10 bar
  • Tension 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA, 110 V CA, 230 V CA
  • Raccordement électrique ISO forme C, M8 à 3 pôles ; M8 à 4 pôles

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 154 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas