Accessoires de vide AVENTICS™

Product Description

AVENTICS propose une gamme complète d’accessoires de vide comme des filtres à vide, des compensations angulaires, des silencieux etc. Le fonctionnement continu, efficace et sans problème d’un système de vide exige une distribution sans perte d’air de service de haute qualité. Des filtres à vide spéciaux permettent de protéger de manière fiable les générateurs de vide contre la contamination et les dommages causés par des influences externes. Sous forme de préfiltre ou de filtres fins, ils peuvent être équipés de deux largeurs de pores différentes pour divers degrés de contamination. Dans les systèmes comportant plusieurs ventouses et un générateur de vide central, des distributeurs en aluminium intégrant des options de montage distribuent l’air comprimé et le vide

Produits

Search
1-10 résultats sur 40 pour Produits
: