AVENTICS-P-WV02

Vannes directionnelles AVENTICS™ série WV02

Product Description

Les distributeurs à tiroir AVENTICS série WV02 avec boîtier en aluminium anodisé se caractérisent par des temps de commutation courts et de faibles pressions de commutation ; grâce à un joint à faible coefficient de frottement ils offrent une faible consommation énergétique.

Produits

Search
1-10 résultats sur 93 pour Produits
:
AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série WV02 0820037002
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
NF/NF
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série WV02 0820037052
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
NO/NF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
NO/NF
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série WV02 0820037102
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
NF/NF
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série WV02 0820037103
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
NF/NF
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série WV02 0820038101
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série WV02 0820038102
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série WV02 0820038103
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série WV02 0820038104
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série WV02 0820038105
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série WV02 0820038126
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
500 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
500 l/min
5/2
10 bar
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Légèreté
  • Fiables
  • Temps de commutation rapides (8 à 12 ms)
  • Faible puissance absorbée (réduite à 0,55 W)
  • Pilote interchangeable
  • Assemblage sur le bloc du manifold

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 61 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048001
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
25 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
230 V AC
disponibilité
Same Day
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
25 l/min
Industriel
230 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048002
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
25 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
24 V CC
disponibilité
Same Day
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
25 l/min
Industriel
24 V CC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048004
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
25 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
24 V AC
disponibilité
Same Day
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
25 l/min
Industriel
24 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048005
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
25 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
110 V AC
disponibilité
Same Day
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
25 l/min
Industriel
110 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048025
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
25 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
230 V AC
disponibilité
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
25 l/min
Industriel
230 V AC
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048026
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
25 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
24 V CC
disponibilité
Same Day
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
25 l/min
Industriel
24 V CC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048028
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
25 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
24 V AC
disponibilité
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
25 l/min
Industriel
24 V AC
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048029
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
25 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
110 V AC
disponibilité
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
25 l/min
Industriel
110 V AC
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048101
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
16 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
230 V AC
disponibilité
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
16 l/min
Industriel
230 V AC
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048102
Raccordement électrique
ISO 15217, forme C
Débit (l/min)
20 l/min
Industrie
Industriel
Tension de service
24 V CC
disponibilité
Same Day
Raccordement électrique
Débit (l/min)
Industrie
Tension de service
disponibilité
ISO 15217, forme C
20 l/min
Industriel
24 V CC
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas