Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Baumann-P-24000S

Vanne de régulation en acier inoxydable Baumann™ 24000S

Product Description

La vanne de régulation Baumann™ 24000S est polyvalente, pneumatique et peut être utilisée pour le contrôle de la pression, de la température, du niveau et du débit. Le corps de vanne CF8M en acier inoxydable résistera aux fluides légèrement corrosifs, tout en étant suffisamment économique pour être utilisé dans des applications où l'acier au carbone est normalement spécifié.

ped
Certifications
DESP (Directive Équipements sous pression), CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Service général, corrosif
Caractéristiques de l'écoulement
Égal pourcentage, linéaire
Matériau
Inoxydable
Température de service
Cryogénique, température standard, haute température
Classe de pression
ANSI CL300 (NPS 3 présente uniquement la certification CL150)
Type de raccordement au procédé
Fileté (NPS 3 est sans brides), soudure bout à bout
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 3
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Des raccordements en potion sont disponibles pour répondre à vos normes de tuyauterie.
  • Le double guidage du clapet et de la tige assure une stabilité accrue pendant le déplacement du clapet.
  • Matériaux de pièces internes en acier inoxydable S31600 de haute qualité ; matériaux de pièces internes en acier inoxydable S41600 disponibles.
  • Plusieurs réductions de capacité des éléments internes sont disponibles, répondant aux exigences changeantes des procédés.
  • Les contrôleurs numériques de vanne Fisher FIELDVUE™ sont disponibles pour l'étalonnage et le diagnostic à distance dans les installations utilisant l'architecture PlantWeb.
  • Le contrôleur numérique de vanne FIELDVUE DVC2000 dispose d'une interface utilisateur locale qui comprend un afficheur à cristaux liquides et quatre boutons poussoirs pour la navigation dans les menus.
  • Le chapeau à soufflet NOLEEK et les chapeaux d'extension simple à triple sont disponibles.

Documentation et schémas