Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Actionneur Scotch yoke hydraulique pour les vannes à boule, papillon ou à clapet ainsi que pour les volets d'aération, les registres et les autres mécanismes de rotation à 90 degrés. Adapté aux applications SIL exigeantes.
Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
Conception modulaire : meilleure efficacité, usure réduite, durée de vie prolongée
L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
Conforme à la directive DESP 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits
Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration, autres appareils quart de tour
Couple/poussée
Modèles à rappel par ressort plus de 339 000 Nm (3 000 000 lbs-in), double effet 1 420 - 678 000 Nm (12 581 - 6 000 000 lbs-in)
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.