Branson-P-2000IW Ultrasonic Welder

Machine de soudage à ultrasons Branson 2000IW+

Product Description

Ce système d’assemblage des plastiques autonome combine un module d’alimentation électrique, des commandes de procédé, un support, et un actionneur dans une unité compacte pour économiser l’espace. Ce système est conçu pour faciliter la configuration, simplifier les opérations et rendre plus facile le déplacement au sein d’une installation. Idéal pour les laboratoires ou les faibles volumes de production. Disponible en modèle 20 kHz et en niveaux de puissance 1,1, 2,2 et 3,3 kW.

Actionnement
Pneumatique
Taille de cylindre
1,5, 2,0, 2,5, 3,0
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
20 kHz
Puissance de sortie
1,1 kW, 2,2 kW, 3,3 kW

Caractéristiques

  • Conception autonome, compacte pour une configuration, une portabilité et un fonctionnement aisés.
  • Soudage par temps, distance d’affaissement ou distance absolue.
  • Salve postérieure avec durée et délai variables.
  • Prédéclenchement automatique pour initialiser les ultrasons avant le contact avec la pièce.
  • Force de déclenchement dynamique basée sur un paramètre de force présélectionné.
  • Autotune avec mémoire pour un réglage complètement automatique et stockage de la fréquence de sonde à la fin de chaque cycle de soudage.
  • Disponible en modèle 20 kHz et en niveaux de puissance 1,1, 2,2 et 3,3 kW.

Documentation et schémas