Cash Valve-P-P001079

Détendeurs Cash Valve série A

Product Description

Détendeurs à membranes compactes à simple siège et à actionnement automatique couvrant une large gamme de conceptions et de pressions de service.

Caractéristiques

  • Réduisent les pressions d’entrée élevées pour abaisser les pressions de sortie dans des limites étroites.
  • Tous les corps en laiton ou bronze avec crépine intégrée.
  • Ensemble disque-piston facilement renouvelable.
  • Le siège du corps du cylindre vissé permet un retrait facile.
  • Une crépine autonome protège les pièces fonctionnelles.
  • Les A-360 et A-361 comportent une action d’aspiration pour une régulation exceptionnelle à des débits élevés.
  • Vis de réglage à tête hexagonale ou cylindrique de série ; écrou papillon de blocage, poignée en T, commande manuelle ou bouchons inviolables disponibles.
  • La conception à piston équilibré est de série ou en option selon le modèle.
Configuration disponible
A-16, A-31 et A-31S, A-360 à A-365
Diamètres du corps
A-16 : 7 ou 10,5 mm (1/4" ou 3/8")
A-31 et A-31S : 3,5, 7 et 10,5 mm (1/8", 1/4" et 3/8")
A-360 à A-365 : 7, 10,5 et 15 mm (1/4", 3/8" et 1/2")
Raccordements au procédé
NPTF fileté
Matériaux du corps
A-16 : Laiton
A-31 et A-31S : Laiton
A-360 à A-365 : Laiton ou bronze
Pression amont maximale
A-16 : 17,2 bar/250 psi
A-31 et A-31S : 20,7/300 psi
A-360 à A-365 : A-360 : 400 psi, A-361 : 400 psi. A-365 : 1 100 psi
Pression aval maximale
Plage de pression détendue : 0 à 17,2 bar (0 à 250 psi)
Température maximum
82 °C (180 °F)

Documentation et schémas