Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Cash Valve-P-P001083

Détendeurs, Cash Valve type G-4

Product Description

Une vanne de régulation de pression pilotée à actionnement automatique, pour le traitement de l’air, du gaz et de la vapeur, avec une précision de ½% jusqu’à 3" et de 1 % pour les tailles jusqu’à 6?

Segment
Chaudières et distribution de vapeur, air, énergie des procédés, distribution d’électricité, fabrication du papier, traitement des métaux, manutention des matériaux, gaz, gestion de l’énergie et de l’électricité, eau
Dimensions de la vanne
NPS 1/2 / DN 15, NPS 3/4 / DN 20, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25
Application
Machine soufflante, machines soufflantes, soufflantes, cuisson, sécheurs, sécheurs et évaporateurs, pompes, conditionnement de la vapeur, échangeurs de chaleur
Type de produit
Régulateurs de réduction de pression

Documentation et schémas