DeltaV-P-SE4302T01

Module CHARM DeltaV™ avec sortie numérique haute pression 24 Vcc

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) avec sortie numérique haute pression pour bobines de solénoïde 24 Vcc.

Type d’appareil
Bobines de solénoïdes 24 Vcc
Sortie à l'état actif
100 mA en continu sous 24 Vcc
Courant de fuite à l’état inactif
1 mA maximum
Détection de défaut de ligne
Court-circuit garanti : charge <50 Ω, bon état garanti : charge de 240  à 10 kΩ, circuit ouvert garanti : charge >20 kΩ
Comportement de la sortie configurable
Sortie temporaire, sortie impulsions continues, tests de défaut de ligne
Temporisation des tests de défaut de ligne
200 µs
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 200 mA, sectionneur de câblage de terrain
Alimentation du module
116 mA max. à 24 Vcc - Bornier standard, 24 mA max. à 24 Vcc - Bornier de sortie de relais
Dissipation thermique du module CHARM
Compteur d'impulsions - Train d'impulsions entre 0,1  et 10 KHz, avec une largeur d'impulsion min. de 50 µs

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance