Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4503

Bornier de sortie à relais DeltaV™

Product Description

Le bornier de sortie à relais est conçu pour les applications à haut courant de sortie et requiert le module CHARM avec sortie TOR 24 V c.c. à commutation sur branche positive pour piloter la bobine de relais. Les borniers de sortie à relais offrent une position de contact normalement ouverte et normalement fermée.

Nombre de connexions
3 bornes à vis en cage 0,32-2,5 mm2 / 22-14 AWG
Longueur de fil dénudé
7 - 9 mm
Intensité maximale
5 A à 28,8 V CC / 0,4 A à 48 V CC / 0,2 A à 110 V CC/5 A à 250 V CC
Couleur
Noir

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Tous les modules répondent aux spécifications anticorrosion G3 (environnement difficile) de la norme ISA 71.04-1985