DeltaV-P-SS4303T03

Module de caractérisation DeltaV™ de sonde à résistance LS

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) de sonde à résistance LS (résolveur logique) pour une entrée de sonde à résistance.

Types de sondes
Entrée de sonde à résistance - Consultez la fiche technique complète
Configuration de la sonde
2 fils, 3 fils ou 4 fils
Plage de signaux pleine échelle
Consulter la fiche technique complète
Précision
Consulter la fiche technique complète
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Selon le type de sonde
Étalonnage
Non requis
Courant d’excitation de la sonde
0,5 mA en configuration à deux et quatre fils, 0,25 mA avec trois fils
Isolation
Chaque sonde est isolée galvaniquement et est soumise en usine à un test sous 1 000 Vcc
Détection de sonde ouverte
Oui
Alimentation requise par le module CHARM
18 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,30 W
Réjection en mode commun à CC/50/60 Hz
90 dB

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance