DeltaV-P-VFxxxxBMS

Solution DeltaV™ Standard BMS

Product Description

La solution DeltaV Standard BMS (Système de gestion des brûleurs) d’Emerson permet une combustion sûre et fiable pour les chaudières monocombustibles/brûleur simple, conformément aux normes NFPA 85, EN 298 et EN 50156 et d’autres codes applicables. Communique au personnel d’exploitation l’état de la séquence d’extinction du brûleur et tout verrouillage manquant pour faciliter le dépannage et identifier la cause du « premier arrêt » d’un déclenchement de procédé pour aider à diagnostiquer les problèmes de combustion.

Compatibilité système
La solution DeltaV Standard BMS fonctionne sur les systèmes DeltaV version 10.3 ou supérieure

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminer les déclenchements intempestifs des chaudières
  • L’allumage des brûleurs est simplifié et plus rapide
  • Mise en œuvre du système qui répond à tous les codes applicables
  • Les causes des déclenchements de procédé sont identifiées plus rapidement et les temps d’arrêt sont réduits