Carte d’entrées-sorties Ethernet virtuelle DeltaV™ (vEIOC)

Product Description

La carte d’entrées-sorties Ethernet virtuelle DeltaV™ fournit une plate-forme pour créer une configuration au sein d’un environnement de simulation à des fins de développement, de test et de formation. Elle assure la simulation de la carte d’entrées-sorties Ethernet DeltaV à partir d’un ordinateur hôte à l’aide de Virtual Studio ou de VMware. La simulation de carte d’entrées-sorties vEIOC permet de simuler les signaux de traitement depuis un ordinateur hôte à des fins de développement et de vérification du système de contrôle.

Nombre de cartes vEIOC par système
8
Nombre de signaux par carte vEIOC
30 000 valeurs de données
Nombre de modules par carte vEIOC
Jusqu’à 2 000 modules de surveillance
Nombre de blocs de fonction DCC et EDC
256
Nombre de blocs de fonction PID
26
Nombre de blocs de fonction SEQ et STD
4 blocs SEQ et 4 blocs STD
Redondance
Non disponible. La redondance n’est pas disponible pour les cartes vEIOC.
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g½ pendant 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g½ pendant 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Assure la simulation de la carte d’entrées-sorties Ethernet DeltaV™ à partir d’un ordinateur hôte à l’aide de Virtual Studio ou de VMware
  • Réduit les besoins matériels lors des opérations FAT