Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-Wireless Mobile Workforce

Wireless Mobile Workforce

Product Description

La solution intelligente Wireless Mobile Workforce d'Emerson est une solution conçue pour mettre les applications PlantWeb® de gestion des procédés d'Emerson entre les mains de votre personnel de terrain. En utilisant la technologie basée sur les normes IEEE 802.11abgn, Emerson fournit une liaison de communication Wi-Fi entièrement sécurisée et fiable dans n'importe quel emplacement de l'une de vos usines pour fournir un point d'accès à vos opérations de procédé ou applications professionnelles.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Permet aux employés de terrain de résoudre les problèmes d'exploitation beaucoup plus rapidement grâce à une information riche et en temps réel provenant des systèmes de gestion des équipements et de contrôle
  • Donne au personnel de terrain un accès aux données réelles de procédé pendant qu'il se trouve dans la zone de procédé
  • Permet aux employés de terrain d'accéder aux instructions d'ordre de travail électroniques, aux procédures d'utilisation standard et à la documentation en ligne de l'équipement
  • Fournit des communications entièrement sécurisées sur le réseau usine sans fil grâce au cryptage AES 128 bits
  • Fournit une assistance complète 24h/24 et 7j/7 pour les clients qui ont acheté et déployé une solution de mobilité d'Emerson