Emerson-P-8106-TI-RT

PAC8000 entrée sonde Pt100 à 4 canaux

Product Description

PAC8000 entrée sonde Pt100 à 4 canaux

Numéro de référence
8106-TI-RT
Nombre et type d'entrées analogiques
Sonde 4 points Source, Pt100 ou à résistance à 2, 3 ou 4 fils
Résolution et vitesse
15 bits plus signe ; 840 mS Max
Consommation de courant
200 mA Max
Capacités spéciales
Types de sonde à résistance : Pt100 à BS1904/DIN43760/IEC 75Ni120 ; jPt100 à JIS C1604 : 1989

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec une variété de bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un support plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne

Documentation et schémas