Emerson-P-8701-CA-BI

PAC8000 Support multi-BIM

Product Description

PAC8000 Support multi-BIM

Numéro de référence
8701-CA-BI
Fond de panier
Lorsqu'ils sont utilisés en tant qu'E/S à distance, les nœuds du PAC8000 utilisent un module d'interface de bus (BIM) pour communiquer avec le contrôleur hôte via un réseau local (LAN). Les BIM sont fournis sous plusieurs types d'emballages différents selon leur fonction, et chacun est monté sur un support BIM dédié.

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec une variété de bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un écran plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne