Module COM Express robuste bCOM6-L1800 Intel Core de 6ᵉ génération Intel i3-6100E de 2,7 GHz ECC de 8 Go

Product Description

Les modules COM Express sont parfaits pour les OEM qui conçoivent des plates-formes informatiques en équipements pour des environnements industriels ou difficiles, et lorsque la réduction du cycle de conception globale et la baisse des coûts de validation sont d’une importance capitale. Disponible avec les architectures de processeurs Intel et AMD x86.

Numéro de référence
bC6L18A7D0ZHA
Famille COMe
bCOM6-L1800 Intel Core de 6ᵉ génération
CPU
Intel i3-6100E 2,7 GHz
Puissance de la CPU
35 W
Cœurs/fréquence
2
Mémoire
ECC de 8 Go
Stockage
aucun
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 8x USB 2.0
Système d’exploitation
Prise en charge Win-7, Win-10, Linux, VxWorks
Température de service
0 °C à +85 °C

Caractéristiques

  • Conception robuste avec processeur soudé et mémoire
  • Derniers processeurs d’architecture Intel Core et Xeon
  • Taille de base compatible COM Express avec broche de connecteur type 6
  • Gestion thermique dynamique avec technologie de refroidissement brevetée prenant en charge les températures de fonctionnement élevées sans dégradation des performances et sans étranglement

Documentation et schémas