Emerson-P-IC695CEP001

Support RX3i CEP001

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC695CEP001
Adaptateur réseau / Utilisation
PROFINET Version 2.3 - Appareil d'E/S de classe A
Connecteurs de port Ethernet
Deux récipients RJ-45 10/100 Base-TX
USB
1x Micro USB
État des PNS et bit de contrôle
32 bits de statut d'entrée et 32 bits de contrôle de sortie

Caractéristiques

  • Numérisation de tous les modules du nœud à distance (balayage d'entrée et de sortie)
  • Publication des données sur le réseau PROFINET vers un contrôleur d'E/S PROFINE à une période de production spécifiée par l'utilisateur
  • Réception des données d'un contrôleur d'E/S PROFINET sur le réseau PROFINET à une période de production spécifiée par le client.
  • Gestion de la communication PROFINET et de la configuration des modules entre un contrôleur d'E/S PROFINET et des modules au sein du nœud à distance.
  • Gérer l'état des E/S lorsque des communications sont perdues
  • Publication des informations de défaillances (alarmes, diagnostics, etc.) au contrôleur d'E/S PROFINET
  • Services de programmation et de configuration complets pour tous les modules d'E/S de RX3i pris en charge à l'aide de Proficy Machine Edition
  • Support des topologies de réseau en marguerite/ligne, en étoile ou en anneau (médias redondants)
  • Deux ports Ethernet commutés ; interfaces cuivre 10/100 Mbps à paires torsadées blindées RJ-45 à deux conducteurs
  • Un port USB pour les mises à jour de terrain de firmware à l'aide de WinLoader

Documentation et schémas