Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC756COW15IM

RXi – Moniteur industriel avec écran 15 pouces antireflet

Product Description

Amenez vos écrans industriels dans le monde connecté d'aujourd'hui, en associant la conception, la durabilité et la puissance dans un ensemble très fin pour l'usine.

rohs
Numéro de référence
IC756COW15IM
Écran tactile
Technologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points)
Indicateur d’état
LED tricolore
Système d'exploitation
Aucun
Certifications
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Maritime
ABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLoc UL listé US/CAN HazLoc
Classe 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1
Interfaces
HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)

Caractéristiques

  • Moniteur industriel
  • Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
  • Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining

Documentation et schémas