Emerson-P-IC758COWA12PC64

PC-écran PACSystems™ RXi avec écran antireflet 12" (4 Go RAM, 64 Go SSD)

Product Description

PC-écran PACSystems™ RXi de gamme d’affichage modulaire avec plusieurs options d’écrans et d’unités informatiques séparables maximise la flexibilité, la performance et la durabilité

rohs
Numéro de référence
IC758COWA12PC64
Écran tactile
Technologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points)
Indicateur d’état
LED tricolore
Système d’exploitation
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certifications
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS
Secteur maritime
ABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLoc
Classe 1 division 2, classe 2 division 2, classe 3 division 1
RAM
4 Go
SSD
64 Go

Caractéristiques

  • La conception modulaire permet de basculer entre les unités de calcul équipés de processeurs à deux et quatre cœurs et 16 Go de mémoire vive disponible
  • Système d’exploitation Windows 10 IOT Enterprise LTSC installé par défaut
  • Passage facile d’une taille d’écran à l’autre, de 7 à 24", au format grand écran (les modèles de 7 et 15" offrent également des écrans antireflet pour l’extérieur)
  • Fonctionne efficacement à des températures pouvant aller jusqu’à 65 degrés Celsius et -20 degrés Celsius avec la possibilité de fonctionner à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Écrans classés IP66 protégés contre la poussière, l’humidité, et même les jets d’eau directs

Documentation et schémas