Emerson-P-R2L0N1A0C

RXi2 - LP PC Industriel : CPU d'AMD GX-210HL, RAM de 4 Go, SSD de 128 Go

Product Description

L'IPC RXi2-LP offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes, de faible puissance et rentables pour exécuter les applications de HMI, d'historisation et d'analyse directement sur la machine. Cela permet un meilleur contrôle des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine. Combinant de fortes capacités informatiques et graphiques avec un petit facteur de forme, l'IPC RXi2-LP est idéal pour une gamme d'applications industrielles.

iec-ex
abs
Numéro de référence
R2L0N1A0C
Processeur
AMD série G, SOC de 2ᵉ génération de Processeur GX-210 HL, de 7 W 2c, cache de 1,0 GHz, 1Mo
Mémoire
4 Go de DDR3L
Mémoire externe
SSD de 128 Go
Ethernet
Canaux Ethernet de 2 gigabits - RJ-45 de standard
USB
2 x USB 3.0 externe
Interfaces série
1x RS232, 1x RS422/485 RTC
Certifications
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Maritime
ABS, BV, DNV GL, LR
UL listé US/CAN HazLoc
Classe 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1
Interfaces série
1x RS232, 1x RS422/485
Fentes d'expansion
0 fente
OS préinstallés
Pas d'OS
Température de service
-25 C à 65 C

Caractéristiques

  • CPU d'AMD de 2ᵉ génération de série G, 2 à 4 cœurs, fréquence de base de 1,0 à 1,2 GHz
  • Composants modulaires - Fixer facilement un écran à votre unité de calcul existante.
  • Jusqu'à 4 ports Gigabit Ethernet - Flexibilité de l'implémentation du réseau. Plusieurs liens Ether à grande vitesse pour les applications de communication avec support pour le transfert déterministe de données/commandes.
  • Petit ou grand facteur de forme - Unité de profil bas avec deux facteurs de forme pour s'adapter à diverses applications.