Emerson-P-ST-5444

Module de sortie RSTi PWM, 0,5 A/24 V, source, 4 canaux, 2,5 kHz

Product Description

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Numéro de référence
ST-5444
Module spécialisé
Sortie source PWM à 4 points ; 1 ~ 2500 Hz ± 0,5 %
Puissance de sortie
0,5 A cc/24 Vcc
Consommation de courant
Système 150 mA à 5 Vcc ; terrain 24 Vcc pour les charges de sortie

Caractéristiques

  • Les entrées/sorties de tranche basées sur Ethernet offrent des performances et une flexibilité élevées
  • Des entrées/sorties compactes et distribuées pour une longue durée de vie
  • Facile à configurer, à gérer et à mettre à jour

Documentation et schémas