Système de pilotage pour vanne FieldQ VOS avec actionneur à pignon et crémaillère
Système de pilotage pour vanne FieldQ VOS avec actionneur à pignon et crémaillère
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Clé en main, actionneur, commandes et support intégrés
Polyurethane powder coating provides excellent corrosion resistance on housing and end caps.
One piece blow-out proof, pressure balanced, pinion allows safe in-field re-configuration from Fail-Close to Fail-Open.
The aerospace type alloy 7075 T6 for the pinion, provides the best combination of corrosion resistance, high strength and a lightweight construction as well as providing protection against galvanic corrosion.
Precision dual stroke adjustment provides accurate and intuitive end of stroke adjustment for the Open and Closed valve position.
Low maintenance bearings for pistons and pinion.
Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid adapter interface and top accessory interface.
Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Système de pilotage pour vanne, crémaillère et pignon, pneumatique
Certifications
SIL, ATEX, GOST (désormais CUTR), DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À boule, papillon, clapet, droite
Température de service
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.