Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les détendeurs Fisher de types 627W et 627WH à action directe sont dédiés aux applications liquide. Ils présentent des dimensions de corps de NPS 3/4, 1 et 2 / DN 20, 25 et 50 et une structure en matériaux adaptés pour les applications liquide.
NPT : 3/4, 1 ou 2 CL150, CL300 ou CL600 RF à bride : NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50 PN 16, 25 ou 40 : NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50
Pression amont maximale
Type 627W : 37,9 bar avec disque en nylon ou 24,1 bar avec disque en élastomère Type 627WH : 62,1 bar avec disque en nylon ou 48,3 bar avec disque en élastomère
Pression aval maximale (boîtier)
Type 627W : Fonte ductile : 32 bar Acier ou acier inoxydable : 103 bar Type 627WH : Acier ou acier inoxydable : 103 bar
Plages de pression aval
Type 627W : 0,69 à 10,3 bar, sur 4 plages Type 627WH : 9,7 à 34,5 bar, sur 2 plages
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.