Vanne de régulation à alimentation interne Fisher™ type 92B

Product Description

La vanne de régulation de pression type 92B est la vanne de vapeur classique utilisée dans l'industrie. Elle peut contrôler la pression avec précision et stabilité dans des environnements d'exploitation sales. La vanne de prise de vapeur type 92B est conçue pour des décennies de fonctionnement continu. Elle est utilisée comme vanne de régulation de pression principale dans les applications de chauffage des procédés industriels tels que les échangeurs de chaleur, les évaporateurs, les digesteurs et les réacteurs.

Fichiers et schémas CAD : Cliquer ici

ped

Caractéristiques

  • Durée de fonctionnement étendue de la membrane
  • Commande à deux voies
  • Sièges résilients
  • Guide de tige des soufflets
Prise d'impulsion
Externe
Température maximale
178 à 316 °C
Diamètres du corps
NPS 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 40 / 50 / 80 / 100
Extrémité de raccordement
NPT / BSPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / PN 16/25/40
Pression amont maximale
20,7 bar
Pression aval maximale
17,2 bar
Plages du ressort
0,138 à 17,2 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas