Fisher-P-C486

Vannes internes Fisher™ série C486

Product Description

La vanne interne de série C486 est conçue pour se fermer à distance ou automatiquement lorsque le débit excède la capacité nominale ou en cas de déchirure provoquée par un impact. Elle est utilisée sur les camions-citernes, de transport et les gros bacs de stockage fixes. La bride en amont élimine le recours à des raccordements supplémentaires et permet un boulonnage rapide sur les installations existantes.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ul-listed

Caractéristiques

  • Zone brevetée d'équilibrage rapide par buse de purge
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fonctionnalité antiretour
  • Garniture de demi-arbre à ressort en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Bagues Rulon® à patins d'usure en PTFE aux points d'usure clés
  • Actionneurs d'ouverture/fermeture de vannes manuels, à câble ou pneumatiques
  • Bouchons ou maillons fusibles thermiques fondant entre 100 et 104 °C et provoquant la fermeture de la vanne en cas d'incendie sur cette dernière
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
Orifice d'entrée : bride RF 3" CL300 / DN80
Orifice de sortie : NPT femelle 3" / DN80
Pression amont maximale admissible
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Limites de température
-29 à 66 °C
Poids approximatifs
9,1 kg

Documentation et schémas