Fisher-P-DVC6200 SIS

Positionneur numérique FIELDVUE™ DVC6200 SIS Fisher™

Product Description

Le contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE DVC6200 SIS peut contrôler la fonction d'arrêt d'urgence de la vanne et prolonger les intervalles entre les tests périodiques de façon fiable grâce aux essais de course partielle, et ce, tout en surveillant l'état de l'ensemble de la vanne. Renforcer la sécurité et la fiabilité des vannes SIS (système instrumenté de sécurité).

iec-ex

Caractéristiques

  • Les essais de course partielle allongent les intervalles entre tests périodiques et améliorent la disponibilité des vannes. Identifier les vannes grippées, pertes de charge, changements de friction, fuites et autres problèmes courants affectant les vannes sans avoir à mettre les vannes ou le procédé hors ligne.
  • Les essais de course complète et partielle offrent des critères de réussite/anomalie faciles à comprendre incluant le motif d'anomalie éventuel.
  • Les informations de diagnostic des vannes sont accessibles sur l'ensemble de la boucle de communication, ce qui réduit l'exposition du personnel aux environnements dangereux et les interventions dans des zones difficiles d'accès.
  • Un seuil de pression sortante empêche toute course excessive d'une vanne ou d'un actionneur grippé, susceptible d'entraîner un déclenchement intempestif.
  • Le système de contre-réaction sans contact et la conception électronique entièrement encapsulée minimisent les effets environnementaux et liés à la vibration des conduites.
  • L’installation du dispositif dans un système de contrôle intégré permet de réaliser d’importantes économies sur les coûts matériels et d’installation.
  • Éliminez les points de défaillance potentiels grâce à la construction DVC6200 SIS High Cv, qui utilise une capacité d’air interne accrue pour remplacer les boosters volumétriques et les échappements rapides dans les ensembles de distributeurs de sécurité.
Classification des zones
Antidéflagrant, à sécurité intrinsèque, non incendiaire
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, Peso, INMETRO, NEPSI, CUTR
Protocole de communication
HART®
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Oui
Signal d’entrée
Électrique, pneumatique
Pression aval maximale
145 psi
Type de montage
Montage déporté, monté sur actionneur
Contrôle de position
Marche-arrêt, modulation, contrôle, surveillance, essai de course partielle
Source d’alimentation
Locale
Contrôle du procédé
Débit, pression, température, niveau
Certification de sécurité
Compatible SIL 3
Produit d’alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas