Clapets antiretour Fisher™ série G100

Product Description

Les clapets antiretour permettent un écoulement dans un seul sens et sont normalement fermés. Ils sont installés sur les raccordements de remplissage des bacs de stockage fixes, des camions-citernes et des conduites de transfert de liquides. La série G100 propose deux types de construction, avec un siège métal sur métal ou un siège souple. La construction à siège souple est destinée au raccordement de remplissage des camions-citernes. La vanne offrant une fermeture étanche, les conduites du camion-citerne peuvent être dépressurisées à des fins de maintenance sans fuite.

ul-listed

Caractéristiques

  • Utilisation double (laiton ou acier pour le gaz de pétrole liquéfié et acier pour l'ammoniaque anhydre)
  • Deux type de construction de siège (siège souple ou siège métallique)
  • Fermeture étanche (siège souple)
  • Certifié UL
Configurations disponibles
G100 : NPT femelle 3/4" x NPT mâle 3/4"
G101 : NPT femelle 1-1/4" x NPT mâle 1-1/4"
G102 : NPT femelle 2" x NPT mâle 2"
G104 : NPT femelle 3" x NPT mâle 3"
G105 : NPT mâle 2" et NPT femelle 1-1/4" x NPT mâle 2"
G106 : NPT mâle 2" x NPT femelle 3"
G107 : NPT mâle 3" et NPT femelle 2" x NPT mâle 3"
G109 : NPT femelle 2" x NPT femelle 2"
G112 : NPT femelle 2" x NPT mâle 2"
Pression maximale de service
17,2 bar
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
G100 : 0,18 kg
G101 : 0,41 kg
G102 : 1 kg
G104 : 3 kg
G105 : 1 kg
G106 : 3 kg
G107 : 4 kg
G109 : 2 kg
G112 : 1 kg