Fisher-P-R622

Détendeur Fisher™ de type R622

Product Description

Les détenteurs de type R622 à action directe, à ressort offrent une détente-régulation économique dans un éventail d’applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ces détenteurs peuvent être utilisés avec des gaz naturels, des gaz manufacturés ou des gaz de pétrole liquéfié et disposent des mêmes capacités de pression amont et aval.

ped

Caractéristiques

  • Conception compacte
  • Haute Capacité
  • Grille amont de protection
  • Soupape interne
  • Léger
  • Vis de jauge de pression amont et aval
Diamètres du corps et types de raccordement au procédé
NPT 1/2”
Pression amont maximale
Service : 8,6 bar
Urgence : 8,6 bar
Sauf plage de ressort de 4 à 5 mbar qui a des pressions de service et d’urgence de 4,1 bar
Pression aval maximale (boîtier)
Service sans endommagement des pièces internes : 0,21 bar d supérieur au réglage de la pression aval
Urgence : 1,4 bar
Plages de pression aval
4-5 mbar
12-17 mbar
16-22 mbar
22-32 mbar
32-48 mbar
40-87 mbar
0,07-0,15 bar
Prise d’impulsion
Interne
Limites de température
-29 °C à 71 °C
Poids approximatif
1 kg

Documentation et schémas