Fisher-P-TBX-T Desuperheater

Désurchauffeur Fisher™ TBX-T

Product Description

Le désurchauffeur Fisher TBX-T peut être utilisé pour de nombreuses applications. Il permet de réduire efficacement la température de la vapeur surchauffée jusqu'au point de consigne souhaité. Le TBX-T convient aux installations dans des conduites de vapeur de diamètre nominal 200 à 1 200. Il peut maintenir des températures de vapeur dans une plage de 6 °C par rapport aux températures de saturation. La vaporisation et l'atomisation de l'eau représentent des éléments clés de toute application de conditionnement de la vapeur. La conception du TBX-T intègre un manifold d'eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un profil de pulvérisation optimisé sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.

Certifications
DESP, CRN
Service critique
Conditionnement de la vapeur
Matériau
SA105, F22, F91
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ, emboîtement soudé
Dimensionnement de la vanne
NPS 8 à 48
Dimensionnement standard de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le manifold de pulvérisation, conçu à l'aide de technologies CFD (Computational Fluid Dynamics, mécanique des fluides numérique), détermine le point d'injection d'eau et la profondeur d'insertion pour maximiser le mélange et assurer une vaporisation rapide.
  • Le TBX-T offre la possibilité de placer un revêtement isolant intégré dans la conduite de vapeur. Cette option est principalement utilisée pour les applications de régulation de la température de décharge de chaudière, lorsque le désurchauffeur est exposé à des variations cycliques de températures et contraintes importantes, à une vitesse d'écoulement de la vapeur élevée ou à une vibration due à l'écoulement. Le revêtement minimise le risque de choc thermique lors de l'introduction d'eau froide dans l'unité déjà chauffée à la température de service de la vapeur.
  • Le désurchauffeur TBX-T intègre un manifold d'eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un profil de pulvérisation optimisé sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.

Documentation et schémas