Fisher-P-Type B

Détendeur Fisher™ type B

Product Description

Le détendeur de type B est un détendeur à action directe, à ressort offrant une détente-régulation économique dans un éventail d’applications résidentielles, commerciales et industrielles et pour une variété de fluides gazeux. Ce détendeur compact peut être installé dans une armoire de détente ou une armoire de détente et de régulation dans des modules installés hors sol ou enterrés.

ped

Caractéristiques

  • Clapet de sécurité intégré
  • Conception compacte
  • Soupape interne
  • Deux étages de réduction pour des pressions aval constantes
  • Crépine d’entrée
Configurations disponibles
B25 : pression amont minimale du détendeur 50 mbar
B40 : pression amont minimale du détendeur 70 mbar
B50 : batterie constituée de deux détendeurs B25
BCH 30 : pression amont minimale du détendeur 80 mbar
Diamètres du corps
DN20 x 32 | NPS 3/4 x 1-1/4”
Types de raccordements
Entrée : raccordement à joint plat ou sphéro-conique
Sortie : raccordement à joint plat compteur
Pression amont
Pression amont maximale : 4,0 bar
Plage de pression amont : 0,50 à 4,0 bar
Pression aval
Pression aval maximale : 400 mbar
Prise d’impulsion
Interne
Limites de température
-30 à 60 °C
Poids d’expédition approximatifs
2 kg

Documentation et schémas