Détendeur-régulateur de récupération des gaz Fisher™ de type Y696

Product Description

Le modèle de type Y696 est un détendeur-régulateur de récupération des gaz à action directe avec prise d'impulsion interne ne nécessitant aucune prise d'impulsion en aval. Il est utilisé pour capter une augmentation de la pression dans un réservoir et évacuer l'excès de pression vers un système d'évacuation ou de récupération des gaz approprié.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ped

Caractéristiques

  • Entretien et maintenance aisés
  • Précision du contrôle
  • Construction robuste
  • Simplicité
  • Variété de matériaux de construction
Diamètres du corps
NPS 1-1/2 et 2 / DN 40 ou 50
Matériaux et raccordements
Fonte : NPT
Acier ou acier inoxydable : NPT, SWE, CL150 RF, CL300 ou PN 16/25/40
Hastelloy C : CL150 RF
Pression d'entrée maximale
15 psig / 1,0 bar
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
NBR : -20° à 180°F / -29° à 82°C
FKM : 40° à 300°F / 4° à 149°C
FFKM : 0° à 300°F / -18° à 149°C
EPDM : -20° à 275°F / -29° à 135°C
Poids approximatifs
Fonte : 45 livres / 20 kg
Acier et acier inoxydable : 57 livres / 26 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas