Rosemount-K-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter and R306

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088 et manifold R306

Spécifications

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/50
Protocole de communication
4 à 20 mA HART®, 1 à 5 V basse puissance HART®
Étendue de mesure
Jusqu’à 275,8 bar (4,000 psig) pour la pression relative, jusqu’à 275,8 bar (4,000 psia) pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306
Pression de service max.
689 bar
Température de service max.
399 °C
Matériaux de manifold
Acier inoxydable 316/316L
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordement au procédé
NPT femelle 1/2" − 14
Orientation : parallèle au transmetteur
Certifications/approbations
Nettoyage pour services spéciaux, gaz sulfureux (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
  • L’interface opérateur locale (L.O.I.) comporte des menus simples et des boutons de configuration intégrés pour une facilité d’utilisation.
  • Les solutions complètes de manifolds et séparateurs assemblées et testées en usine permettent un démarrage rapide.
  • Les protocoles disponibles sont 4 à 20 mA HART et 1 à 5 Vcc HART (faible consommation) pour une application plus souple.
  • Sa conception légère et compacte permet une installation simple.
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306
  • La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
  • Le manifold se monte directement sur les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • La configuration à deux vannes facilite l’isolement du procédé et la purge/décharge.
  • L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
  • Le raccordement au procédé est de type NPT femelle.
  • Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.

Documentation et schémas

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306