Keystone-P-P000940

Keystone Figure 627

Product Description

Le modèle F627PQ est un robinet-vanne à papillon à siège résilient à double bride et double excentration. Ce produit est uniquement disponible en Asie, en Europe et dans la région Pacifique.

Caractéristiques

  • Convient pour un service marche/arrêt ou modulant.
  • La dimension entre faces est conforme à ISO 5752, AS 4795 et EN558-1 série 13, robinets à papillon à double bride.
  • La portée d’étanchéité arrière en époxy assure l’absence de corrosion derrière la zone du siège.
  • La construction à verrouillage en queue d’aronde du siège élimine le besoin de mécanismes de retenue du siège qui peuvent se desserrer et se corroder.
  • Sous réserve des dimensions et des dommages, le siège peut être réparé sur le terrain et, dans certains cas, à partir de l’extérieur du robinet, sans le démonter de la conduite principale.
  • Toutes les pièces en fonte sont revêtues d’époxy lié par fusion pour une résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
  • Les oreilles de levage et les points de montage à pattes sont intégrés au corps de la vanne pour faciliter le transport.
  • Conception entièrement bidirectionnelle.
  • Les plaques supérieures sont conformes à ISO 5211 pour le montage des actionneurs.
  • Un boulonnage aveugle raccorde le papillon à l’arbre, ce qui élimine les fuites potentielles.
  • Le corps et le papillon sont en fonte GS pour une plus grande robustesse et un poids plus léger.