KTM-P-P000938

Gamme KTM à système de refoulement de poudre

Product Description

Solution pour les applications de manipulation de poudre, adaptée au traitement de polyéthylène (PE)/polypropylène (PP) à grande vitesse et haute fréquence

ped

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en service tout-ou-rien de poudres comme le polyéthylène, le polypropylène et le mélange de vapeurs d’hydrocarbures, etc.
  • Portage d’étanchéité supérieur : ANSI/FCI 70-2
  • Le siège à ressort maintient un contact étroit avec la sphère, assurant une étanchéité parfaite même à basse pression. Il en résulte des couples d’ouverture et de fermeture stables à des pressions différentielles élevées sur une large plage de températures.
  • La conception du racleur pour siège métallique minimise mécaniquement la quantité de poudre résiduelle entre les surfaces de la sphère et du siège afin de maintenir l’étanchéité pendant le fonctionnement et de maintenir une ouverture et une fermeture sans à-coups.
  • Dispositifs résistant à la poudre autour des zones du siège. La zone du ressort est protégée des contaminants au moyen d’une bague innovante qui fournit une charge constante et stable sur le siège afin d'assurer un fonctionnement en douceur.
  • La tige du robinet est fabriquée en acier faiblement allié pour maintenir une résistance élevée. Nickelage autocatalytique pour une résistance à la corrosion et à l’abrasion.
  • Un palier PEEK sec non lubrifié à faible frottement (pour tige supérieure et tige inférieure) assure une grande résistance à l’abrasion.
  • La température minimale admissible de l’actionneur est de -45 °C.
Certifications
Émissions fugitives, CRN, CE, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Domaines d’application
Remplissage de poudre
Conception du corps
Entrée latérale, modèle long
Matériau
Acier inoxydable 316, acier au carbone
Température de service
Jusqu’à 180 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL600RF, à brides, CL300RF, 600RF, 300RF, 150RF, CL150RF
Type de siège/joint
Sphère, métal sur métal
Classe de fermeture
Classe VI (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Normes
API 608, ASME B16.34
Dimensions du robinet
NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Normes de dimensions du robinet
DN, NPS
Type de vanne
Robinet à tourillon sphérique guidé, robinet à tournant sphérique
Tige
Garniture réglable, en compression permanente