Micro Motion-LFT

Transmetteur Micro Motion LFT de débits extrêmement faibles

Product Description

Transmetteur spécialisé optimisé pour les performances avec la série de débitmètres à effet Coriolis à faible débit. Disponible en version rail DIN ou à montage sur site, et compatible avec les capteurs LF2M, LF3M et LF4M.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
LF3M
LFT
LF2M
LFT
LF4M
LFT

Caractéristiques

  • Ce débitmètre miniature vous permettra d’obtenir la plus haute précision.
  • Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
  • Choisissez parmi des modèles robustes, notamment : boîtier pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec une interface opérateur locale en option.
  • Répondez aux besoins individuels de mesure de débit avec des dimensions compactes, idéales pour les espaces restreints
  • Vous pouvez compter sur des homologations et certifications comprenant : CSA (Classe 1 Div. 2 groupes A, B, C et D, Classe II Div. 2 groupes F et G, Classe III Div. 2) et ATEX.
  • Effectuez des mesures directes et en ligne du débit massique, de la masse volumique, de la concentration, du débit volumique et de la température avec un seul appareil.
  • Le système de détection optique breveté permet une sensibilité et une stabilité inégalées.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-7 of 7 results for Pièces et accessoires
: