Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Mimic-P-Simulated IO Drivers

Pilotes d’entrées/sorties simulées Mimic™

Product Description

Les pilotes d’E/S simulées Mimic™ prennent en charge les communications entre les modèles de simulation Mimic et des simulateurs de systèmes de contrôle-commande spécifiques. Ils relient le système d’E/S simulées à des modèles dans Mimic, qui vont des simples modèles basse fidélité (tieback) aux modèles de procédé rigoureux de premier principe. Ils permettent le transfert d’une simulation développée pour un système de contrôle-commande vers un autre, sans apporter de modifications au modèle.

Caractéristiques

  • Communication des entrées/sorties entre la simulation Mimic et les simulateurs de systèmes de contrôle-commande
  • Fonctionnement des modèles d'équipement et de procédé totalement indépendant de la communication des entrées/sorties
  • Transfert aisé d'une simulation développée pour un système de contrôle-commande vers un autre, sans apporter de modifications au modèle

Documentation et schémas