Paine-P-320-12-0010 HP and HT Transducer

Transmetteur de température et de pression de précision Paine™ 320-12-0010

Product Description

Conçu avec la toute dernière technologie basée sur microprocesseur, le transmetteur de pression et de température de précision Paine™ 320-12-0010 fournit des mesures numériques par le biais d'une interface de communication facile à utiliser. Ce transmetteur présente également un format compact entièrement soudé, capable de fonctionner dans des environnements corrosifs. Doté d'une excellente stabilité à long terme, cet appareil offre des performances fiables et des mesures numériques précises dans des conditions d'application difficiles.

Plage de mesure
2 069 bar maximum
Température de service
-40 °C à 175 °C
Fluides de procédé
Fluides et gaz compatibles avec la spécification NO7718, recuit en solution et vieilli jusqu'à une dureté maximale de 40 HRC
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 sauf pour le diamètre d'alésage

Caractéristiques

  • La technologie basée sur microprocesseur fournit des mesures numériques justes pour une précision optimale
  • Conçu avec une interface de communication simple et facile à utiliser pour une productivité accrue
  • Le format externe compact est durable et résiste à des environnements corrosifs
  • Transmetteur numérique haute précision conçu pour offrir une stabilité à long terme pour des performances cohérentes et fiables
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas