Penberthy-P-P001100

Jauges à verre plat haute pression Penberthy modèles RH et TH

Product Description

Jauges à verre plat haute pression, de types reflex et transparent

Caractéristiques

  • Référence de niveau fiable et conviviale.
  • Permettent aux utilisateurs d’inspecter visuellement les caractéristiques du liquide (type transparent).
  • Non intrusives.
  • Le fonctionnement est indépendant de la plupart des caractéristiques des liquides. Plusieurs liquides peuvent être traités dans la même cuve sans problème de densité, de turbulence de surface, de conductivité diélectrique, etc.
  • Aucune alimentation électrique requise. Fournissent une mesure précise et directe du niveau de liquide dans les lieux éloignés où une alimentation électrique n’est pas disponible. Non affectées par les coupures d’électricité.
  • Conviennent aux applications sur vide absolu.
  • Fournissent une durée de mesure presque illimitée.
  • Revêtement de protection marine 2600 en option ; solution économique idéale pour les environnements corrosifs en mer.
  • Matériaux NACE disponibles pour service gaz corrosif, en contact avec le fluide et environnementaux.
  • Utilisées pour la vérification d’autres technologies d’instruments de niveau.
  • Le siège à joint plat standard permet d’enlever facilement les résidus du joint d’étanchéité pendant la réfection.
  • Chambre à joint encastré disponible en option.