Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Wireless Transmitter

Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur sans fil 848T Rosemount™

Spécifications

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Matériaux du collier de serrage
Acier inoxydable 304 ASTM (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acier au carbone (1.0037)
Fils de raccordement
Fil de cuivre argenté à isolation en PTFE
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
Entrée
Quatre entrées configurables indépendamment, incluant des sondes à résistance (à 2, 3 et 4 fils), des thermocouples, 0-1 000 mV et 0-10 V, signaux ohm (à 2, 3 et 4 fils) et 4-20 mA.
Signal de sortie
Protocole WirelessHART®
Boîtier
Boîtier en aluminium renforcé
Options d’étalonnage
Étalonnage sur 5 points
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
4 secondes à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Type d’antenne
Externe (plage standard ou élargie)

Caractéristiques

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -328 °F à 572 °F (-200 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent ou en nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
  • Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • La solution au meilleur prix par point accepte quatre entrées configurables (sonde à résistance, thermocouple, ohm, millivolt et signaux 4 à 20 mA)
  • Le boîtier renforcé permet une installation au plus près du procédé, même dans les environnements difficiles et les zones dangereuses
  • L’antenne à portée étendue permet une communication sans fil pour les installations à longue distance
  • Conçu avec jusqu’à alertes personnalisables pour une surveillance avancée des mesures
  • Les tableaux de bord de l’instrument affichent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.
  • Sa simplicité d’installation permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.

Documentation et schémas

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T