Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™ et plaque à orifice 1495
Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™ et plaque à orifice 1495
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les transmetteurs Modbus permettent une mesure multivariable en combinant la pression différentielle, la pression statique et la température
Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
La technologie de capteur optimisée permet de capturer les grandes fluctuations de débit, fréquentes dans les applications de production de pétrole et gaz
L’amélioration de la fonctionnalité de mesurage du débit garantit une précision de ±0,05 % pour une plus grande précision des relevés
L’indicateur LCD fournit des données obtenues exactement au point de mesure pour une meilleure vision du procédé
Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
La protection contre l’inversion du câblage protège l’appareil contre tout mauvais câblage.
Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
La consommation d’énergie réduite permet de diminuer la taille et le nombre de panneaux solaires et de batteries pour un meilleur rendement
Plaque à orifice Rosemount™ 1495
Il est possible de commander l’appareil en différents diamètres de ligne, allant de 50 à 60 mm, ou en choisissant un diamètre personnalisé pour la flexibilité d’application
Fabrication conforme aux normes AGA, ASME, ISO, API et DIN
Offre une configuration standard à alésage concentrique avec arêtes vives pour les plaques à languette et de type universel.
Disponible en plusieurs types de matériaux pour répondre aux conditions du procédé difficiles
Résiste à des applications soumises à haute température et haute pression pour un service durable
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.