Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-242 Toroidal Conductivity Sensor

Sonde de conductivité Rosemount™ 242 à débit toroïdal

Product Description

Les sondes de conductivité Rosemount 242 à débit toroïdal bénéficient d’une conception à circulation non invasive, permettant ainsi une installation en ligne pour l’échantillonnage sans aucune obstruction. Cette sonde de conductivité est idéale pour mesurer la conductivité dans des liquides à conductivité élevée jusqu’à 2 S/cm (2 000 000 μS/cm) et pour une utilisation avec des liquides fibreux, abrasifs ou visqueux.

Plage de mesure
Plage de conductivité : 100 µS/cm à 2 S/cm
Poids
1 po à 2 po : 22 lb (10 kg)
3 po à 4 po : 86 lb (39 kg)
Température maximum
Voir les fiches de spécifications pour plus de détails.
Pression maximale
Voir les fiches de spécifications pour plus de détails.
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
Revêtement : Téflon (PTFE), PEEK renforcé de fibre de verre ou alumine
Bagues de contact : acier inoxydable 316, acier inoxydable Carpenter 20Cb-3® ou Hastelloy® C-276
Joints toriques : EPDM, Viton™ (FKM) ou Chemraz® (FFKM)

Caractéristiques

  • Système de mesure robuste : insensible à la direction et au débit du fluide du procédé
  • Résistant à l’encrassement et adapté aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension
  • Pas d’accumulation de solides, car aucune partie de la sonde de conductivité ne dépasse dans le débit échantillon
  • Temps d’arrêt minimisé avec les étalonnages en ligne
  • Les conduites sont disponibles dans des diamètres de 1, 1,5, 2, 3, et 4 pouces (25, 40, 50, 80 et 100 mm) avec des brides compatibles ANSI et DIN.
  • Compatibilité garantie avec divers matériaux de revêtements et de joints toriques
  • Câblage simplifié avec boîte de jonction intégrée

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits