Rosemount-705 Wireless Totalizing Transmitter

Transmetteur totalisateur sans fil Rosemount™ 705

Product Description

Optimisez les mesures de votre débitmètre à turbine avec le transmetteur totalisateur sans fil Rosemount™ 705. Ce transmetteur est doté d'une technologie sans fil qui fournit en continu des mesures de débit moyen et de volume totalisé, même dans des environnements difficiles et éloignés. Prêt à être installé, ce transmetteur sans fil fournit des données d'impulsions continues et fiables en provenance du terrain, ainsi que des données de diagnostics prédictifs pour indiquer l'état de l'instrument et permettre une maintenance rapide.

Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Alimentation électrique
Module d’alimentation au lithium-chlorure de thionyle remplaçable, de sécurité intrinsèque, avec boîtier en polymère PBT
Matériau du boîtier
Aluminium à faible teneur en cuivre ou acier inoxydable
Type d'antenne
Antenne externe (option WK) : PIRE de 10 mW (10 dBm) maximum ; antenne externe grande portée (option WM) : PIRE de 18 mW (12,5 dBm) maximum ; antenne déportée à gain élevé (option WN) : PIRE de 40 mW (16 dBm) maximum ; antenne déportée (option WJ) : PIRE de 17 mW (12,3 dBm)
Indicateur/interface
En option

Caractéristiques

  • Prêt à installer et se connecte facilement aux débitmètres à turbine ou aux dispositifs de sortie d'impulsions
  • La spécification d'entrée d'impulsions 0-10 kHz offre une variété de connexions d'applications
  • Les montages à distance ou direct permettent une installation et un fonctionnement flexibles.
  • Les options d'antenne à distance offrent une flexibilité supplémentaire et des communications à longue portée
  • Les applications possibles comprennent l'ajout d'une installation existante sur le terrain pour mesurer le débit d'eau dans les puits d'injection
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage
  • Les solutions SmartPower™ garantissent jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sans dépose du transmetteur

Documentation et schémas