Rosemount-Permasense WT210 Corrosion Erosion Monitoring System

Système sans fil de surveillance de la corrosion et de l'érosion Rosemount™ Permasense WT210

Product Description

Obtenez en temps réel une visibilité permanente des tendances de corrosion et d’érosion grâce à des capteurs à ultrasons uniques qui mesurent en continu l’épaisseur des conduites. Alimenté par batterie, le capteur Permasense WT210 est non intrusif, ce qui permet une installation simple et rapide. Les données fiables et précises sur l’épaisseur de paroi, fournies via un réseau WirelessHART® par le système WT210 au logiciel l’accompagnant, peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions concernant la maintenance et le remplacement des conduites.

Temperature Range
<= 600 °C (1100 °F)
Protocole de communication
WirelessHART
Durée de vie de la batterie
9 ans (module d'alimentation BP20E)
Certifications/homologations
Zones dangereuses classe 1, div 1 ou zone 0, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Plage de mesure
Épaisseur minimum de la paroi : 3 mm
Épaisseur maximum de la paroi : jusqu’à 100 mm
Performances
Capacité de détection des pertes de métal : inférieure à une dizaine de microns en conditions de terrain réelles
Fréquence de mesure
Par défaut − toutes les 12 heures ; configurable par l’utilisateur jusqu’à toutes les heures

Caractéristiques

  • Les sondes pour la mesure de l'épaisseur des parois utilisent une technologie de pointe à guide d’ondes permettant un fonctionnement ininterrompu à des températures pouvant atteindre 600 °C.
  • Les tendances de corrosion et d’érosion sont précisément identifiées, en évitant les méthodes d’inspections manuelles inefficaces et potentiellement dangereuses.
  • Facile, intuitive et non intrusive, l’installation offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-7 of 7 results for Pièces et accessoires
: