Rosemount-P-TGS 68 Tank Gauge Socket

Capot à charnières pour jauge de niveau radar Rosemount TGS 68

Product Description

Avec le capot à charnières et la protection thermique Rosemount TGS 68, vous pouvez réduire le temps passé à la maintenance lorsque vous transportez des cargaisons chauffées comme le bitume. Notre conception innovante utilise un capot à charnières avec un disque de séparation amovible, qui permet de nettoyer séparément l’antenne et le disque. Cette conception est idéale pour le brai de goudron de houille, le soufre fondu et autres cargaisons chauffées jusqu’à 260 °C. Elle permet de minimiser l’exposition de l’électronique à des températures élevées et de prolonger ainsi la durée de vie de la jauge de niveau radar TGU 68.

Température ambiante
Le capot à charnières TGS 68 permet de diminuer la température ambiante de la jauge TGU 68 de 70 à 60 °C
Température de service
Le capot à charnières TGS permet d’augmenter la température de la cuve de la jauge TGU 68 de 100 à 260 °C
Poids
60 kg

Caractéristiques

  • Le capot est conçu spécialement pour le montage de la jauge de niveau radar Rosemount TGU 68.
  • La conception à charnières facilite l’accès à l’antenne et son nettoyage.
  • Le capot assure une protection contre la température pour l’électronique radar, élément clé d’une durée de service plus longue.
  • C’est la solution idéale pour le transport de bitume, de brai de goudron de houille, de soufre fondu et d’autres cargaisons chauffées à des températures pouvant atteindre 260 °C.
  • Le disque de séparation amovible est simple d’accès et facile à nettoyer.

Documentation et schémas