Le transmetteur sans fil Roxar SandLog réalise la lecture de la sonde à éléments multiples pour la détection de l’érosion par le sable qui fait partie du réseau WirelessHART et transmet les données au logiciel Roxar Fieldwatch ou à un autre logiciel. Roxar SandLog détecte le taux d’érosion rapide par le sable. Combiné avec Roxar SAM et Permasense, il permet aux opérateurs d’ajuster efficacement les taux de production maximaux admissibles et garantit un maintien optimal de l’écoulement.