Shafer-P-ABL

Protection automatique de rupture de ligne Shafer

Product Description

Empêche la perte de gaz, de façon fiable et sûre.

Caractéristiques

  • Idéal pour les applications sur pipeline
Type de produit
Accessoires des actionneurs
Certifications
Ce produit est conçu pour une utilisation dans des installations fixes de grande ampleur exclues du champ d'application de la directive 2011/65/UE relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans des équipements électriques et électroniques (RoHS 2).