SolaHD-P-STFE

SolaHD™ STFE Elite Series Active Tracking Filters with Surge Protection

Product Description

La série STFE Elite combine la technologie Active Tracking à la protection contre les surtensions pour offrir une protection contre le spectre complet des transitoires de tension et des surtensions. Ces appareils montés sur rails DIN protègent votre équipement en surveillant en permanence l’entrée de courant alternatif et en répondant aux transitoires à haute tension et au bruit à haute fréquence. Ils sont disponibles sous forme d’appareils monophasés câblés dans un vaste choix d’intensités nominales et sont conçus pour des années de fonctionnement sans souci.

c-ul-us-recognized-component
ce-mark
rohs

Caractéristiques

  • cULus, cRUus, CE, RoHS
  • Filtre raccordé en série monté sur rail DIN. Pince de montage en métal durable
  • Capacité d’intensité de surtension certifiée UL : 45 000 A
  • Protection contre les transitoires dans tous les modes (L-N, L-G et N-G)
  • Applications monophasées jusqu’à 20 A
  • Operating temperature from -40°C to +50°C
  • Raccordements par borne à vis : connexions par collier à vis fiable et pratique. Compatibles avec des câbles de 1,3 à 5,3 mm² ; conforme aux spécifications de l’indice de protection IP20
  • Voyant d’état LED
  • Contact « Form C » pour surveillance à distance
Intensité des modèles monophasés de 120 et 240 Vca
3,0, 5,0, 10,0, 20,0
Capacité de courant de surtension de crête : par phase
30 000 A
Capacité de courant de surtension de crête : ligne vers neutre
20 000 A
Capacité de courant de surtension de crête : ligne vers terre
10 000 A
Capacité de courant de surtension de crête : neutre vers terre
10 000 A
Courant nominal de surtension de charge : 10 ms
5 x la valeur nominale
Courant nominal de surtension de charge : 1 s
3 x la valeur nominale
Courant nominal de surtension de charge : 10 s
2 x la valeur nominale
Réponse en fréquence : normale (R-F) 100 kHz à 50 MHz
90 dB max.
Réponse en fréquence : commune (R-F) 5 MHz à 50 MHz
60 dB max.
Réduction de transitoires type onde sinusoïdale amortie de catégorie A
< 60 V Peak
Réduction de transitoires type onde sinusoïdale amortie de catégorie B
<100 V Peak UL 1449
Température de service
-40°C to +50°C at full load
Hertz
47 à 63 Hz

Documentation et schémas