Tescom-P-44-2300

Déverseur à un étage TESCOM™ série 44-2300

Product Description

Le déverseur série 44-2300 est compact, léger et à un seul étage pour des débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels inférieurs à 113 LS/min. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation dans les systèmes d’analyse, l’échantillonnage de gaz, les usines pilotes, les ensembles d’équipementiers et les laboratoires de recherche et développement.

Classe de pression
Plages des pressions régulées : 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316, laiton ou Monel
Chapeau : acier inoxydable série 300, laiton
Siège : CTFE
Membrane : acier inoxydable 316 ou Elgiloy®
Autres pièces
Acier inoxydable 316, Monel (pour le corps en Monel)
Température de service
-40 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4
Capacité de débit
Cv = 0,08
Type de charge
Ressort, dôme
Poids
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Réduit la contamination et fournit une régulation précise des gaz corrosifs ou non corrosifs
  • Membrane d’étanchéité métal/métal étanche en spirale
  • Ferme le différentiel de pression entre l’ouverture et la fermeture
  • Compacte et économique
  • Le chargement par dôme est facultatif.
  • Un montage sur panneau est disponible

Documentation et schémas